MAX1158
14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围和并行接口
产品详情
- 单字节宽度的并行接口
- 模拟输入电压范围:±10V、±5V、0至10V
- +4.75V至+5.25V单模拟电源供电
- 可直接与+2.7V至+5.25V数字逻辑接口
- ±1 LSB INL (最大值)
- ±1 LSB DNL (最大值)
- 低电源电流(最大值)
- 2.9mA (外部基准)
- 3.8mA (内部基准)
- 5µA AutoShutdown模式
- 小型封装
- 20引脚TSSOP封装
MAX1156/MAX1158/MAX1174是一款14位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、工厂调整的内部时钟以及单字节宽度的并行接口。该器件工作于+4.75V至+5.25V单模拟电源,并且具有独立的数字电源引脚,允许芯片直接和+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口。
MAX1156的模拟输入电压范围为0至+10V;MAX1158的双极性模拟输入电压范围为±10V;而MAX1174的双极性模拟输入电压范围为±5V。在135ksps的采样速率下,所有器件在使用外部基准时,功耗不高于26.5mW;使用内部+4.096V基准时功耗为31mW。AutoShutdown™能够在10ksps速率下将电源电流减小至0.4mA (典型值)。
MAX1156/MAX1158/MAX1174是高性能、电池供电、数据采集应用的理想选择。极佳的AC特性(THD = -100dB)和DC精度(±1 LSB INL)使得MAX1156/MAX1158/MAX1174成为工业过程控制、仪器仪表以及医疗设备的理想选择。
MAX1156/MAX1158/MAX1174采用20引脚TSSOP封装,工作温度范围为:-40°C至+85°C扩展工业级和0°C至+70°C商用级。
应用
- 数据采集系统
- I/O模块
- 工业过程控制
- 精密仪表
- 温度检测与监视
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1158的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论