MAX1188

量产

16位、135ksps、单电源ADC,提供双极性模拟输入范围

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 字节宽度并行接口
  • 模拟输入电压范围:±10V、±5V
  • 模拟电源:+4.75V至+5.25V单电源
  • 能够与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口
  • ±2 LSB INL
  • ±1 LSB DNL
  • 低电源电流(最大值)
    • 2.9mA (外部基准)
    • 3.8mA (内部基准)
    • 5µA AutoShutdown模式
  • 小尺寸
  • 20引脚TSSOP封装
MAX1188
16位、135ksps、单电源ADC,提供双极性模拟输入范围
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1157 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1159 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1175 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
单通道模数转换器 3
MAX1189 量产 16位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1188的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览