在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM4632
推荐新设计使用用于 DDR-QDR4 存储器的超薄、三路输出、降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 包括 VDDQ、VTT、VTTR (或 VREF) 的完整 DDR-QDR4 SRAM 电源解决方案
- 占板面积为 0.5cm2 (双面 PCB) 的解决方案
- 宽输入电压范围:3.6V 至 15V
- 3.3V 输入可兼容连接至 INTVCC 的 VIN
- 0.6V 至 2.5V 输出电压范围
- 双路 ±3A DC 输出电流 (具有提供和吸收能力)
- ±1.5%、±10mA 缓冲 VTTR = VDDQ/2 输出
- 3A VDDQ + 3A VTT 或双相单路 6A VTT
- 在整个负载、电压和温度范围内具有 ±1.5% 的最大总输出电压调节误差
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 多相可并联和均流
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 过压输入和过热保护
- 电源良好指示器
- 超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装和超薄型 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装
LTM®4632 是一款超薄的三路输出降压型 μModule® (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案。LTM4632 可在一个 3.6V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个用于 VDDQ 和 VTT 的 ±3A 输出电源轨 (两者均可吸收和提供电流) 和一个 10mA 低噪声基准 VTTR 输出。VTT 和 VTTR 皆跟踪并等于 VDDQ/2。LTM4632 采用 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装和超薄型 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装,其内置了开关稳压器、功率 FET、电感器和支持组件。或者,该电源模块也可配置为一个两相单路 ±6A 输出 VTT。仅需少量的陶瓷输入和输出电容器即可构成完整的设计。
LTM4632 支持可选的突发模式操作 (仅限 CH1) 和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。其高开关频率和电流模式控制实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压输入、过流和过热保护。
LTM4632 可提供符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准引脚涂层的封装。
Applications
- DDR 存储器电源
- 通用型负载点转换
- 电信、网络和工业设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 2
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4632EV#PBF | 25-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 1.82mm) | ||
LTM4632EY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.42mm) | ||
LTM4632IV#PBF | 25-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 1.82mm) | ||
LTM4632IY | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.42mm) | ||
LTM4632IY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 22, 2024 - 24_0130 LTM4632 Data Sheet Revision |
||
LTM4632EV#PBF | 量产 | |
LTM4632EY#PBF | 量产 | |
LTM4632IV#PBF | 量产 | |
LTM4632IY | 量产 | |
LTM4632IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4632EV#PBF | 量产 | |
LTM4632EY#PBF | 量产 | |
LTM4632IV#PBF | 量产 | |
LTM4632IY | 量产 | |
LTM4632IY#PBF | 量产 | |
11月 4, 2020 - 20_0319 Notification of additional Assembly Location, ASE Korea for LTM4632 |
||
LTM4632EV#PBF | 量产 | |
LTM4632EY#PBF | 量产 | |
LTM4632IV#PBF | 量产 | |
LTM4632IY | 量产 | |
LTM4632IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4632EV#PBF | 量产 | |
LTM4632EY#PBF | 量产 | |
LTM4632IV#PBF | 量产 | |
LTM4632IY | 量产 | |
LTM4632IY#PBF | 量产 | |
11月 20, 2019 - 19_0219 LTM4632 Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
LTM4632EV#PBF | 量产 | |
LTM4632EY#PBF | 量产 | |
LTM4632IV#PBF | 量产 | |
LTM4632IY | 量产 | |
LTM4632IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4632
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4632
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论