LTM2882
LTM2882
量产双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- RS232 收发器:可在 1 分钟承受 2500VRMS
- UL-CSA 认证文档 #E151738
- CSA 元器件验收通知 5A
- 隔离的 DC 电源: 5V (在高达 200mA)
- 无需外部元件
- 用于提供灵活数字接口的 1.62V 至 5.5V 逻辑电源
- 高速操作
- 1Mbps (对于 250pF/3kΩ 负载)
- 250kbps (对于 1nF/3kΩ 负载)
- 100kbps (对于 2.5nF/3kΩ TIA/EIA-232-F 负载)
- 3.3V (LTM2882-3) 或 5V (LTM2882-5) 工作
- 能够承受至 ±10kV HBM ESD (在隔离型 RS232 接口上或横越隔离势垒) 而不发生损坏或闭锁
- 可承受的高共模瞬变:30kV/μs
- 共模工作电压:560VPEAK
- 真正符合 RS232 标准的输出电平
- 扁平 (15mm x 11.25mm) 表面贴装型 BGA 和 LGA 封装
LTM®2882 是一款完整的电流隔离型双通道 RS232 μModule® 收发器。它无需使用外部元件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
耦合电感器和一个隔离电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离。该器件非常适合于那些具有不同地的系统,允许很大的共模电压变化。在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,可以保证不间断的通信。
该器件符合 TIA/EIA-232-F 标准。驱动器输出具有过载保护能力,并可短接至地或高达 ±15V 的电压而不会受损。LTM2882 提供了一个辅助的隔离数字通道。该通道通过控制 DE 引脚来提供针对半双工运作的配置。
增强的 ESD 防护能力使该器件能够承受高达 ±10kV HBM (在至隔离电源的收发器接口引脚上以及横越至逻辑电源的隔离势垒),而不会发生闭锁或受损。
应用
- 隔离型 RS232 接口
- 工业通信
- 测试和测量设备
- 断开 RS232 接地环路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 2
产品选型卡 4
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM2882CV-3#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM2882CV-5#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM2882CY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2882CY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2882HY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2882HY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2882IV-3#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM2882IV-5#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
LTM2882IY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2882IY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM2882CV-3#PBF | 量产 | |
LTM2882CV-5#PBF | 量产 | |
LTM2882CY-3#PBF | ||
LTM2882CY-5#PBF | 量产 | |
LTM2882HY-3#PBF | 量产 | |
LTM2882HY-5#PBF | 量产 | |
LTM2882IV-3#PBF | 量产 | |
LTM2882IV-5#PBF | 量产 | |
LTM2882IY-3#PBF | 量产 | |
LTM2882IY-5#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM2882CV-3#PBF | 量产 | |
LTM2882CV-5#PBF | 量产 | |
LTM2882CY-3#PBF | ||
LTM2882CY-5#PBF | 量产 | |
LTM2882HY-3#PBF | 量产 | |
LTM2882HY-5#PBF | 量产 | |
LTM2882IV-3#PBF | 量产 | |
LTM2882IV-5#PBF | 量产 | |
LTM2882IY-3#PBF | 量产 | |
LTM2882IY-5#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册