LTM2881

量产

完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RS485 / RS422 收发器:2500VRMS (对于一分钟)
  • UL-CSA 认证文档 #E151738
  • CSA 元器件验收通知 5A
  • 隔离的 DC 电源: 5V (高达 200mA)
  • 无需外部元件
  • 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
  • 高 ESD 防护:±15kV HBM (在收发器接口)
  • 可承受的高共模瞬变:30kV/μs
  • 集成可选 120Ω 终端
  • 3.3V (LTM2881-3) 或 5.0V (LTM2881-5) 工作
  • 用于提供灵活数字接口的 1.62V 至 5.5V 逻辑电源引脚
  • 最大连续工作电压:560VPEAK
  • 高输入阻抗故障保险 RS485 接收器
  • 电流限制驱动器和热停机
  • 与 TIA/EIA-485-A 和 PROFIBUS 规格相兼容
  • 在内部故障条件下提供高阻抗输出
  • 低电流停机模式 (<10µV)
  • 通用型 CMOS 隔离通道
  • 小外形的扁平 (15mm x 11.25mm) 表面贴装型 BGA 和 LGA 封装
LTM2881
完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1503A-B

LTM2881-5 RS485 | µModule隔离器演示板(5.0V电源)

产品详情

DC1503A-B:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。

eval board
DC1503A-A

LTM2881-3 RS485 | µModule隔离器演示板(3.3V电源)

产品详情

DC1503A-A:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。

eval board
DC1746A-B

LTM2881-5 低EMI测试板(仅用于EMI评估目的,无VL和GPIO)

产品详情

DC1746A-B:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。

eval board
DC1746A-A

LTM2881-3 低EMI测试板(仅用于EMI评估目的,无VL和GPIO)

产品详情

DC1746A-A:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。

DC1503A-B
LTM2881-5 RS485 | µModule隔离器演示板(5.0V电源)
DC1503A-A
LTM2881-3 RS485 | µModule隔离器演示板(3.3V电源)
DC1746A-B
LTM2881-5 低EMI测试板(仅用于EMI评估目的,无VL和GPIO)
DC1746A-A
LTM2881-3 低EMI测试板(仅用于EMI评估目的,无VL和GPIO)

最新评论

近期浏览