LTM2885

量产

6500VRMS 隔离型 RS485/RS422 μModule 收发器和电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RS485/RS422 收发器:6500VRMS (持续 1 分钟)
  • CSA - UL-IEC认证,文件编号255632
  • 隔离型 DC 电源:5V (在 200mA)
  • 无需外部组件
  • 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
  • 高 ESD:在收发器接口上提供 ±15kV HBM
  • 可承受高的共模瞬变:50kV/μs
  • 集成的可选 120Ω 终端
  • 扩展的空间及爬电距离 ~14.6mm
  • 用于灵活数字接口的 1.62V 至 5.5V 逻辑电源引脚
  • 最大连续工作电压:690VRMS
  • 高输入阻抗故障安全 RS485 接收器
  • 电流限制驱动器和热停机
  • 可兼容 TIA/EIA-485-A 和 PROFIBUS
  • 在内部故障情况下为高阻抗输出
  • 低电流停机模式 (<10μA)
  • 通用的 CMOS 隔离式通道
  • 22mm x 9mm x 5.16mm 表面贴装型 BGA 封装
LTM2885
6500VRMS 隔离型 RS485/RS422 μModule 收发器和电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-485 接口 1
LTC1535 量产 隔离型 RS485 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1794A

LTM2885演示板|集成电源的6.5kV隔离式RS485/RS422 μModule收发器

产品详情

演示电路1794A是一款集成电源的隔离式RS485/RS422 μModule®收发器,内置LTM2885。该演示电路是一个6500VRMS电流隔离式RS485/ RS422收发器接口。该演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。该演示电路采用VCC单外部电源供电。该器件产生输出电压VCC2并使用LTC的隔离器μModule技术跨越隔离栅传送所有必要的信号。


 


DC1794A
LTM2885演示板|集成电源的6.5kV隔离式RS485/RS422 μModule收发器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2885的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览