LTC6431-20
推荐用于新设计20dB 增益部件,50Ω IF 放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 50Ω 匹配 (20MHz 至 1400MHz)
- 功率增益
- 在 240MHz 时具有 46.2dBm OIP3 (驱动 50Ω 负载)
- 在 240MHz 时噪声指数 (NF) = 2.6dB
- 总输入噪声
- 在高达 2.0GHz 频率下 S11 < -10dB
- 在高达 1.4GHz 频率下 S22 < -10dB
- > 2.0VP-P 线性输出摆幅
- P1dB = 22.0dBm
- 50Ω 单端输入 / 输出
- 不易受到 VCC 变化的影响
- A 级器件在 240MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
- 输入 / 输出在内部匹配至 50Ω
- 单 5V 电源
LTC®6431-20 是一款具卓越线性度 (在高于 1000MHz 频率下) 以及低相关输出噪声的增益部件放大器。
高线性度、低噪声和低功率耗散的独特组合使该器件成为许多信号链路应用的理想选择。LTC6431-20 易于使用,所需的外部组件极少。其输入 / 输出在内部匹配至 50Ω,且仅从单 5V 电源吸收 93mA 电流。
片内偏置和温度补偿功能可在环境变化的情况下保持器件性能。
LTC6431-20 采用一种高性能 SiGe BiCMOS 工艺,以实现与类似 GaAs 放大器相当的绝佳可重复性。所有 A 级 LTC6431-20 器件的 OIP3 指标均在 240MHz 频率下进行测试并提供相关保证。LTC6431-20 采用具有裸露衬垫的 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装,旨在改善热管理并实现低电感。
Applications
- 单端 IF 放大器
- ADC 驱动器
- CATV
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6431AIUF-20#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6431AIUF-20#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6431BIUF-20#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6431BIUF-20#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 14, 2025 - 25_0198 LTC6431-20 Data Sheet Revision |
||
LTC6431AIUF-20#PBF | 量产 | |
LTC6431AIUF-20#TRPBF | 量产 | |
LTC6431BIUF-20#PBF | 量产 | |
LTC6431BIUF-20#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6431-20的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论