LTC3877

推荐新设计使用

具 VID 输出电压编程和低值 DCR 检测功能的两相降压型同步控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6 位并联 VID (电压识别) 输入可设定 0.6V 至 1.23V 的输出电压 (10mV 步进)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5V (无 VID)
  • 超低值 DCR/RSENSE 电流检测
  • 在整个温度范围内提供 ±1% 的最大总调节电压准确度
  • 双通道差分远端采样放大器
  • tON(MIN) = 40ns,能够在高频下提供非常低的占空比
  • 可锁相频率范围:250kHz 至 1MHz
  • 通道之间的电流失配:5% (最大值)
  • 可调的软起动电流斜坡上升或跟踪
  • 多 IC 运作:多达 12 相
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • 双通道电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 折返输出电流限制和软恢复

LTC3877
具 VID 输出电压编程和低值 DCR 检测功能的两相降压型同步控制器
High Efficiency Dual Phase Single Output, 400kHz, 0.9V/60A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2980 推荐新设计使用 16 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2229A-B

LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A

产品详情

Demonstration circuits 2229A-A and 2229A-B feature the LTC3877 in two high output current, high efficiency, VID programmed step-down converters with sub-mΩ DCR sensing. For both converters, the input voltage range is 6V to 14V and the switching frequency is 400kHz.

eval board
DC2229A-A

LTC3877 Demo Board | Dual Buck Controller, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 is VID Programmable from 0.6V to 1.23V @ 30A, VOUT2 is 1.5V @ 30A

产品详情

Demonstration circuits 2229A-A and 2229A-B feature the LTC3877 in two high output current, high efficiency, VID programmed step-down converters with sub-mΩ DCR sensing. For both converters, the input voltage range is 6V to 14V and the switching frequency is 400kHz.

DC2229A-B
LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A
DC2229A - Schematic
DC2229A-A
LTC3877 Demo Board | Dual Buck Controller, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 is VID Programmable from 0.6V to 1.23V @ 30A, VOUT2 is 1.5V @ 30A
DC2229A-A - Schematic

参考电路

Altera Arria 10 FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Simplied Power Tree that directly steps down 12V to required I/O voltage
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3877的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览