LTC3850
量产双通道路、两相同步降压型开关控制器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 双通道180°相位控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
- 高效率:高达95%
- RSENSE或DCR电流检测
- 0.8V输出电压精度:±1%
- 可锁相的固定频率:250kHz至780kHz
- 支持预偏置输出
- 两个N沟道MOSFET同步驱动
- 宽VIN范围:4V至24V(LTC3850I为30V)工作电压
- 可调软启动电流斜坡或跟踪
- 折返输出电流限制
- 电源良好输出电压监控器
- 28引脚4mm × 4mm、4mm × 5mm QFN和窄体SSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3850是一款高性能双通道同步降压开关稳压器控制器,可驱动N沟道功率MOSFET级。恒频电流模式架构支持高达780kHz的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,可较大限度地降低功耗和电源噪声。
OPTI-LOOP®补偿可以在较大的输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LTC3850集成了0.8V精密基准电压源和电源良好输出指示器。4V至24V(最大28V/LTC3850I为30V)的宽输入电源范围涵盖大多数电池化学和中间总线电压。
每个控制器的独立TK/SS引脚使输出电压在启动期间升高。电流折返在短路情况下会限制MOSFET散热性能。MODE/PLLIN引脚在突发工作(Burst Mode®)模式、跳脉冲模式或连续电感电流模式中进行选择,允许IC与外部时钟同步。
LTC3850采用薄型28引脚4mm × 4mm、4mm × 5mm QFN和窄体SSOP三种封装。
特性 | |
LTC3850 | SSOP-28和QFN-28封装 |
LTC3850-1 | ILIM功能用EXTVCC功能代替,仅采用SSOP-28封装 |
LTC3850-2 | 除了引脚排列不同外,LTC3850-2与LTC3850-1 SSOP-28完全相同 |
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式仪表
- 电池供电数字设备
- 直流电源分配系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
技术文章 3
视频 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3850EGN#PBF | 量产 | |
LTC3850EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3850EGN#WPBF | ||
LTC3850EGN#WTRPBF | ||
LTC3850EGN-1#PBF | 量产 | |
LTC3850EGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3850EGN-1#WPBF | ||
LTC3850EGN-1#WTRPBF | ||
LTC3850IGN#PBF | 量产 | |
LTC3850IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3850IGN#WPBF | ||
LTC3850IGN#WTRPBF | ||
LTC3850IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC3850IGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3850IGN-1#WPBF | ||
LTC3850IGN-1#WTRPBF | ||
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3850EGN#PBF | 量产 | |
LTC3850EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3850EGN#WPBF | ||
LTC3850EGN#WTRPBF | ||
LTC3850EGN-1#PBF | 量产 | |
LTC3850EGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3850EGN-1#WPBF | ||
LTC3850EGN-1#WTRPBF | ||
LTC3850EUF#PBF | 量产 | |
LTC3850EUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3850EUFD#PBF | 量产 | |
LTC3850EUFD#TRPBF | 量产 | |
LTC3850IGN#PBF | 量产 | |
LTC3850IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3850IGN#WPBF | ||
LTC3850IGN#WTRPBF | ||
LTC3850IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC3850IGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3850IGN-1#WPBF | ||
LTC3850IGN-1#WTRPBF | ||
LTC3850IUF#PBF | 量产 | |
LTC3850IUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3850IUFD#PBF | 量产 | |
LTC3850IUFD#TRPBF | 量产 | |
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3850EGN#WPBF | ||
LTC3850EGN#WTRPBF | ||
LTC3850EGN-1#WPBF | ||
LTC3850EGN-1#WTRPBF | ||
LTC3850IGN#WPBF | ||
LTC3850IGN#WTRPBF | ||
LTC3850IGN-1#WPBF | ||
LTC3850IGN-1#WTRPBF |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3850 Demo Circuit - Dual, 2-Phase Synchronous step-down Controller (12V to 2.5V @ 10A & 1.2V @ 10A)
- LTC3850 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3850
- LTC3850-1
- LTC3850-2
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3850的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论