LTC3805
量产可调频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
- 可调斜率补偿
- 具自动再起动功能的可调过流保护
- 工作频率可利用一个外部电阻器来调节 (70kHz 至 700kHz)
- 可同步至一个外部时钟
- ±1.5% 基准准确度
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 具精准门限和可调迟滞的 RUN 引脚
- 可利用一个外部电容器来设置软起动
- 低静态电流:360μA
- 小型 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®3805 是一款用于反激式 DC/DC 转换器的电流模式控制器,专为在高输入和输出电压转换器应用中驱动一个 N 沟道 MOSFET 而设计。工作频率和斜率补偿可利用外部电阻器来设置。可编程过流检测电路负责保护转换器免遭短路的损坏。软起动功能可采用一个外部电容器来设置,而且,软起动电容器还用于设置一种自动再起动功能。
LTC3805 提供了 ±1.5% 输出电压准确度,且静态电流消耗在正常操作期间仅为 360μA,而在微功率启动期间则仅为 40μA。利用一个 9.5V 内部并联稳压器,LTC3805 可通过一个电阻器从高 VIN 来供电,也可以直接从一个 9V 或更低的低阻抗 DC 电压来供电。
LTC3805 采用 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 电信电源
- 42V 和 12V 汽车电源
- 隔离型电子设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3805EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3805EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3805EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3805EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3805HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3805HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3805IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3805IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3805IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3805IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3805MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3805MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3805EDD#PBF | 量产 | |
LTC3805EDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3805EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3805HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3805IDD#PBF | 量产 | |
LTC3805IDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3805IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805IMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3805EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805EMSE#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC3805EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805EMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3805EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805EMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3805EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3805HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3805IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3805MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3805MPMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3805 Demo Circuit - Nonisolated Telecom Flyback Converter (36-72V to 5V @ 2A)
- LTC3805 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3805
- LTC3805-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。