LTC3789
推荐用于新设计高效率、同步、四开关降压-升压型控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于稳定的 VOUT
- 可编程输入或输出电流
- 宽 VIN 范围:4V 至 38V
- 1% 输出电压准确度:0.8V < VOUT < 38V
- 同步整流:效率高达 98%
- 电流模式控制
- 可锁相固定频率:200kHz 至 600kHz
- 启动期间无反向电流
- 电源良好输出电压监视器
- 内部 5.5V LDO
- 四路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 停机期间 VOUT 与 VIN 断接
- 真正软起动和 VOUT 短路保护 (即使在升压模式)
- 采用 28 引脚 QFN (4mm x 5mm) 和 28 引脚 SSOP 封装
LTC®3789 是一款高性能、降压-升压型开关稳压控制器,可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。该器件运用了恒定频率、电流模式架构,故可提供一个高达 600kHz 的可锁相频率,而一个输出电流反馈环路则提供了对电池充电的支持。凭借 4V 至 38V (最大值为 40V) 的宽输入和输出范围以及工作区之间的无缝和低噪声转换,LTC3789 成为了汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。
该控制器的操作模式通过 MODE / PLLIN 引脚来决定。MODE / PLLIN 引脚能够在脉冲跳跃模式和强制连续模式操作之间进行选择,并允许将 IC 同步至一个外部时钟。脉冲跳跃模式在轻负载条件下可实现较低的纹波,而强制连续模式则工作于一个恒定的频率以满足噪声敏感型应用的需要。
当输出位于其设计设定点的 10% 以内时,一个电源良好输出引脚将发生指示信号。LTC3789 采用扁平的 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和窄体 SSOP 封装。
应用
- 汽车系统
- 分布式 DC 电源系统
- 高功率电池供电式设备
- 工业控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 6
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 2
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3789EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3789EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3789EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3789EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3789IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3789IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3789IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3789IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3789EGN#PBF | 量产 | |
LTC3789EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3789IGN#PBF | 量产 | |
LTC3789IGN#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3789EGN#PBF | 量产 | |
LTC3789EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3789EUFD#PBF | 量产 | |
LTC3789EUFD#TRPBF | 量产 | |
LTC3789IGN#PBF | 量产 | |
LTC3789IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3789IUFD#PBF | 量产 | |
LTC3789IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3789
LTpowerCAD 3
- LTC3789 Project - High Efficiency 4-Switch Synchronous Buck-Boost Supply (5-36V to 12V @ 5A)
- LTC3789 Project - High Efficiency 4-Switch Synchronous Buck-Boost Supply (6-36V to 12V @ 2.5A)
- LTC3789 Project - High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller (6-36V to 12V @ 12A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3789
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。