LTC3780
量产TC3780 – 高效率、同步、四开关降压-升压型控制器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 工作电压
- 同步整流:效率高达 98%
- 电流模式控制
-
±1% 输出电压准确度:0.8V < VOUT < 30V
- 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
- 电源良好 (Power Good) 输出电压监视器
- 用于 MOSFET 电源的内部 LDO
- 四 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 在停机期间 VOUT 与 VIN 断接
- 可调软起动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制
- 可选的低电流模式
- 输出过压保护
- 采用 24 引脚 SSOP 和裸露衬垫 (5mm x 5mm) 32 引脚 QFN 封装
LTC®3780 是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下运作。恒定频率电流模式架构提供了一个高达 400kHz 的可锁相频率。凭借 4V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入和输出范围以及不同操作模式间的无缝切换,LTC3780 成为汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。
该控制器的工作模式是通过 FCB 引脚来确定的。对于升压应用,FCB 模式引脚能够在突发模式 (Burst Mode®) 、不连续模式和强制连续模式之间进行选择。在降压操作期间,FCB 模式引脚可在跳跃周期模式、不连续模式和强制连续模式之间进行选择。突发模式操作和跳跃周期模式可在轻负载条件下提供高效操作,而强制连续模式和不连续模式则工作在一个恒定的频率上。
由一个输出过压比较器和内部折返电流限制电路提供了故障保护功能。当输出处于其设计调整点的 7.5% 以内时,电源良好输出引脚将发出指示信号。
应用
- 汽车系统
- 电信系统
- DC 功率分配系统
- 高功率电池供电型装置
- 工业控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 1
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3780EG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3780EG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3780EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3780EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3780IG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3780IG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3780IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3780IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3780MPG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3780MPG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC3780EG#PBF | 量产 | |
LTC3780EG#TRPBF | 量产 | |
LTC3780IG#PBF | 量产 | |
LTC3780IG#TRPBF | 量产 | |
LTC3780MPG#PBF | 量产 | |
LTC3780MPG#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3780EUH#PBF | 量产 | |
LTC3780EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3780IUH#PBF | 量产 | |
LTC3780IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3780 Demo Circuit - High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost DC/DC Converter (6-30V to 12V @ 5A)
- LTC3780 / LTC4444 Demo Circuit - Synchronous Buck-Boost Controller using a N-Channel MOSFET Driver (8-48V to 12V @ 3A)
- LTC3780 - Buck-Boost Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3780
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。