LTC3649

推荐用于新设计

具轨至轨可编程输出的 60V、4A、同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:3.1V 至 60V
  • 宽 VOUT 范围:0V 至 (VIN – 0.5V)
  • 可采用单个电阻器设置 VOUT
  • 集成型 110mΩ 上管 N 沟道 / 50mΩ 下管 N 沟道 MOSFET
  • 12VIN 和 5VOUT 时的效率达 95%
  • 稳定 IQ:440μA,停机 IQ:18μA
  • 在未采用检测电阻器的情况下可提供准确的电流监视 (±4%)
  • 准确的电阻器可编程频率 (300kHz 至 3MHz) 和 ±50% 的频率同步范围
  • 准确的可编程输出电流
  • 适合最大功率点跟踪 (MPPT) 应用的输入电压调节
  • ±0.8% 的输出电压准确度
  • 峰值电流模式操作
  • 可编程导线压降补偿
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作,强制连续模式
  • 内部补偿和可编程软起动
  • 过热保护
  • 采用耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
LTC3649
具轨至轨可编程输出的 60V、4A、同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2112A

LTC3649EUFD演示板 | 4V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 3.3V或5V (4A)

产品详情

演示电路2112A是一款高输入电压、高效率同步单芯片降压转换器,内置采用28引脚UFD封装的LTC3649。DC2112A具有3.1V至60V的较宽输入电压范围。DC2112A的输出电压可以设置为3.3V或5V。然而,DC2112A的“用户选择”选项允许输出电压与输入电压减去0.5V一样高,但需要进行某些修改。DC2112A能够提供高达4A的输出电流。DC2112A支持三种工作模式:固定频率调制和突发模式,用户也可以将其与外部时钟同步。固定频率工作模式充分提高输出电流、减少输出电压纹波,并产生低噪声开关频谱。突发模式采用了可变频率开关算法,最大限度地降低空载输入静态电流并改善轻负载时的效率。


 

 

eval board
DC2113A

LTC3649 Demo Board | Synchronous Buck, 3.1V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 3.3V/5V @ 4A

产品详情

Demonstration circuit 2113A is a high input voltage, high efficiency synchronous monolithic buck converter featuring the LTC3649. The DC2113A has wide input voltage range from 3.1V up to 60V. The output voltage of the DC2113A can be set as to 3.3V or 5V. However, “USER SELECT” option of DC2113A allows output voltage to be as high as input voltage minus 0.5V, with certain modifications. DC2113A is capable of delivering up to 4A of output current. DC2113A supports three operation modes: Fixed-Frequency modulation, Burst Mode® operation and the user can synchronize it with external clock also. Fixed-Frequency mode of operation maximizes the output current, reduces output voltage ripple, and yields a low noise switching spectrum. Burst Mode operation employs a variable frequency switching algorithm that minimizes the no-load input quiescent current and improves efficiency at light loads.

DC2112A
LTC3649EUFD演示板 | 4V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 3.3V或5V (4A)
DC2113A
LTC3649 Demo Board | Synchronous Buck, 3.1V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 3.3V/5V @ 4A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3649的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览