LTC7149

推荐用于新设计

用于提供负输出的 60V、4A、同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:3.4V 至 60V
  • 宽 VOUT 范围:0V 至 –28V
  • 可采用单个电阻器设置 VOUT
  • 集成型 110mΩ 上管 N 沟道 / 50mΩ 下管 N 沟道 MOSFET
  • 稳定 IQ:440μA,停机 IQ:15μA
  • 参考于电路板 GND 的 I/O 引脚 (RUN、PGOOD、MODE/SYNC)
  • 准确的电阻器可编程频率 (300kHz 至 3MHz) 和 ±50% 的频率同步范围
  • 12VIN 和 –5VOUT 时的效率达 92%
  • ±0.8% 输出电压准确度
  • 峰值电流模式操作
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作,强制连续模式
  • 可编程软起动
  • 过热保护
  • 采用 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
LTC7149
用于提供负输出的 60V、4A、同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4367 推荐用于新设计 100V 过压、欠压和反向电源保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2354A

LTC7149 Demo Board | Buck Configured as Negative VOUT; 3.5V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = –3.3V/–5V/Adjustable to –56V @ up to 4A

产品详情

Demonstration circuit 2354A is a high input voltage, high efficiency synchronous monolithic step-down converter with a negative output voltage featuring the LTC7149. DC2354A has a wide input voltage range from 3.5V up to 55V. The output voltage of the DC2354A can be set  to –3.3V or –5V, and the “User Select” option allows the output voltage to be set from 0V to –60V; however the voltage difference between the output voltage (–VOUT) and maximum input voltage (VIN), should not exceed 60V. |–VOUT| + VIN < 60V. DC2354A is capable of delivering up to 4A of output current, nevertheless at lower input voltages, the load current should be reduced in accordance with the derating curves. DC2354A supports three operation modes: fixed-frequency modulation, Burst Mode operation and synchronization to an external clock. Fixed-frequency mode maximizes the output current, reduces output voltage ripple, and yields a low noise switching spectrum. Burst Mode operation employs a variable frequency switching algorithm that minimizes the no-load input quiescent current and improves efficiency at light loads.

DC2354A
LTC7149 Demo Board | Buck Configured as Negative VOUT; 3.5V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = –3.3V/–5V/Adjustable to –56V @ up to 4A

最新评论

近期浏览