ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC3115-1
推荐用于新设计40V、2A、同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 宽VIN范围:2.7V至40V
- 宽VOUT范围:2.7V至40V
- 1A输出电流,VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V
- 输出电流:2A(降压操作模式下,VIN≥ 6V)
- 可编程频率:100kHz至2MHz
- 可与外部时钟同步,频率高达2MHz
- 效率高达95%
- 无负载静态电流:30µA(突发工作模式(Burst Mode®)下)
- 超低噪声升降压PWM
- 内部软启动
- 关断时电源电流:3µA
- 可编程输入欠压闭锁
- 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFN封装
- 散热增强型20引脚TSSOP封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。一种专有的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保操作模式之间的无缝转换。
可编程频率 PWM 模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达 2MHz 的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。引脚可选的突发模式操作减小了待机电流并提高了轻负载效率,再加上一个 3μA 的停机电流,使得 LTC3115-1 成为电池供电型应用的理想选择。这款器件的其他特点包括停机模式中的输出断接、短路保护和内部软起动功能。LTC3115-1 采用耐热性能增强型 16 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
特性 | |
LTC3115-1 | - |
LTC3115-2 | 针对面临快速(<1ms)输入电压瞬变的应用进行了优化 |
应用
- 24V / 28V 工业应用
- 汽车电源系统
- 电信、服务器和网络设备
- FireWire 稳压器
- 多电源供电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
新闻 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3115EDHD-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-1#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-1#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-1#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-1#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115HFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115HFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IDHD-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-1#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-1#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-1#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-1#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115MPFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115MPFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3115EDHD-1#PBF | 量产 | |
LTC3115EDHD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-1#PBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-1#WPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-1#TRPBF | 量产 | |
4月 12, 2022 - 22_0081 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1, LTC3115-1, LTC3115-2 with #W for LFCSP Package. |
||
LTC3115EDHD-1#WPBF | 量产 | |
LTC3115EDHD-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-1#WPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-1#WTRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3115EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3115-1 - Buck-Boost Regulators
- LTC3115-1 Demo Circuit - Wide Input Voltage, High Efficiency, Low Noise 5V Regulator (2.7-40V to 5V @ 2A)
- LTC3115-1 Demo Circuit - 12V 1MHz Buck-Boost Regulator with Undervoltage Lockout (10- 40V to 12V @ 1.4A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3115-1
- LTC3115-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3115-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论