LTC3114-1
推荐新设计使用LTC3114EDHC-1演示板 | 同步降压-升压,VIN=2.7V至40V,VOUT = 5V(高达1A)
- 产品模型
- 24
产品详情
- 调节VOUT高于、低于或等于VIN
- 单个电感
- 宽VIN范围:2.2V至40V
- 宽VOUT范围:2.7V至40V
- 输出电流:1A(降压模式下)
- 0.5A输出电流,VIN = 3.6V,VOUT = 5V
- 可编程平均输出电流
- 效率高达96%
LTC®3114-1 是一款通用的宽工作电压范围同步单片式降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有可编程平均输出电流。LTC3114-1 的专有降压-升压型 PWM 控制电路可在整个工作电压范围内提供低噪声操作。电流模式控制确保了优异的电压和负载瞬态响应。
同步、内部 MOSFET 开关和引脚可选的突发模式操作可在整个负载电流范围内保持高效率。平均输出电流利用一个标准电阻器进行设置,并为实现宽输入范围、高效率充电系统或恒定电流、高效率 LED 驱动器提供了基础。稳压器接通可通过准确的 RUN 引脚进行编程。在停机模式中静态电流仅为 3μA。该器件集成了过热保护、短路保护和软起动功能。LTC3114-1 采用16 引脚 3mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 16 引脚 TSSOP (FE) 封装。
应用
- 24V / 28V 工业电源
- 12V 铅酸电池至 12V 稳压器
- 高功率 LED 驱动器
- 12V / 24V 太阳能电池板电池充电系统
-
汽车电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3114EDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114EDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114EDHC-1#WPBF | ||
LTC3114EDHC-1#WTRPBF | ||
LTC3114EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3114HDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114HDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3114MPDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114MPDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114MPFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114MPFE-1#TRPBF | 量产 | |
11月 18, 2019 - 19_0215 LTC3114 - Die Revision |
||
LTC3114EDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114EDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114EDHC-1#WPBF | ||
LTC3114EDHC-1#WTRPBF | ||
LTC3114EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114HDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114HDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114MPDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3114MPDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114MPFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114MPFE-1#TRPBF | 量产 | |
4月 12, 2022 - 22_0081 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1, LTC3115-1, LTC3115-2 with #W for LFCSP Package. |
||
LTC3114EDHC-1#WPBF | ||
LTC3114EDHC-1#WTRPBF | ||
LTC3114IDHC-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114IDHC-1#WTRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3114EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3114HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3114MPFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3114MPFE-1#TRPBF | 量产 | |
3月 4, 2022 - 22_0018 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1 with #W eTSSOP Package. |
||
LTC3114EFE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114EFE-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#WTRPBF | 量产 | |
1月 20, 2020 - 19_0215 LTC3114 - Die Revision |
||
LTC3114IFE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3114IFE-1#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压热插拔控制器 1 | ||
LTC4364 | 推荐新设计使用 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3114-1 Demo Circuit - Wide Vin Range Regulator with Bootstrapped LDO (2.7-40V to 5V @ 1A)
- LTC3114-1 - Buck-Boost Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3114-1
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3114-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论