LTC2863

量产

具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器

产品模型
28
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
  • ±15kV ESD (在接口引脚),±8kV (在所有其他引脚)
  • 扩展共模范围:±25V
  • 保证故障保险接收器操作
  • 高输入阻抗支持 256 个节点
  • 1.65V 至 5.5V 逻辑电源引脚 (VL) 用于提供灵活的数字接口 (LTC2865)
  • 可提供 MP 等级器件选项 (–55°C 至 125°C)
  • 完全平衡的差分接收器门限用于实现低占空比失真
  • 电流限制驱动器和热停机
  • 引脚与 LT1785 和 LT1791 兼容
  • 采用 DFN 封装和有引线封装

LTC2863
具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
RS485 Link With Large Ground Loop Voltage LTC2865 Receiving 10Mbps ±200mV Differential Signal with 1MHz ±25V Common Mode Sweep Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6 Product Package 7 Product Package 8
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6993 TimerBlox:单稳脉冲发生器 (单触发)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2863-1
  • LTC2863-2

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-RS485FD8EBZ

标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ

产品详情

EVAL-RS485FD8EBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的全双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)和接收器输出(RO)。总线信号A、B、Y和Z(全双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。A、B之间以及Y、Z之间连接端接电阻。端接电阻可在半双工配置下连接(A至Y、B至Z),以便对RS-485驱动器进行评估。针对接收器输入端的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装,以便评估采用该配置的RS-485接收器。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485FD8EBZ
标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2863的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览