LTC2497
量产具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 多达 8 个差分输入或 16 个单端输入
- Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
- 以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
- 具 27 个地址和一个用于同步全局地址的二线式 I2C 接口
- 600nVRMS噪声 (0.02LSB 转换噪声)
- GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
- 同时 50Hz / 60Hz 抑制
- 2ppm INL,无漏失码
- 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
- 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择一个新的通道之后也不例外)
- 2.7V 至 5.5V 单工作电源 (0.8mW)
- 内部振荡器
- 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装
LTC®2497 是一款采用 Easy Drive 技术和一个二线式 I2C 接口的 16 通道 (8 个差分通道)、16 位、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。
LTC2497 包括一个集成振荡器。可以对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 16 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合)。它能够自动地同时抑制 50Hz 和 60Hz 的线路频率。
LTC2497 提供了一个宽共模输入范围 (0V 至 VCC),这与基准电压无关。可以选择单端输入或差分输入的任何组合,而且,第一个转换 (在选择一个新的通道之后) 是有效的。可利用多工器输出实现任选外部放大器在所有模拟输入之间的共用,而且,自动校准电路还将连续消除由这些放大器所引起的失调和漂移。
Applications
- 直接传感器数字化转换器
- 直接温度测量
- 仪表
- 工业过程控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 2
器件驱动器 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2497CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2497CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2497IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC2497IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2497CUHF#PBF | 量产 | |
LTC2497CUHF#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2497IUHF#PBF | 量产 | |
LTC2497IUHF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 5
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2497的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论