LT8602

推荐用于新设计

42V四通道单片式同步降压稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 灵活的电源系统可提供四路输出并具有宽输入范围
  • 两个高压同步降压稳压器:
    • 输入电压范围:3V至42V
    • 输出电流最高可达2.5A和1.5A
    • 高效率:最高可达93%
  • 两个低压同步降压稳压器:
    • 输入电压范围:2.6V至5.5V
    • 输出电流最高可达1.8A,效率达94%
  • 可编程上电复位
  • 电源良好指示
  • 可利用电阻进行编程和同步的250kHz至2.2MHz开关频率
  • 低纹波突发工作模式(Burst Mode®):
    • 30μA IQ(12VIN时)
    • 输出纹波< 15mV
  • 双相时钟可减少输入电流纹波
  • 提供散热增强型40引脚QFN (6mm × 6mm)封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8602
42V四通道单片式同步降压稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1949A

LT8602 Demo Board | Quad Sync Buck; 5.5V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT1/VOUT2/VOUT3/VOUT4 = 5V/3.3V/ 1.8V/1.2V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1949A is a quad power supply featuring the LT8602. LT8602 is a 42V quad monolithic synchronous step-down regulator. The demo circuit is designed for 5.0V, 3.3V, 1.8V, and 1.2V outputs from a nominal 12V input, with switching frequency set at 2MHz to avoid audio band. The 1.8V and 1.2V converters are powered from the 3.3V output. The 5V, 3.3V are powered from a wide range of 5.5V to 42V. The current capability is 2.5A for the 3.3V output, 1.5A for the 5V output, and 1.8A for the other outputs when running individually. Up to 1A load current can be applied to all the channels simultaneously without special cooling.


 


DC1949A
LT8602 Demo Board | Quad Sync Buck; 5.5V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT1/VOUT2/VOUT3/VOUT4 = 5V/3.3V/ 1.8V/1.2V @ 1A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览