LT8601

推荐新设计使用

42V、三通道、单片式、同步降压型稳压器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 灵活的电源系统可提供三路输出并具有宽输入电压范围
  • 两个高压同步降压稳压器
    • 输入电压范围:3V至42V
    • 输出电流最高可达2.5A和1.5A
    • 高效率:最高可达93%
  • 一个低压同步降压稳压器
    • 输入电压范围:2.6V至5.5V
    • 输出电流最高可达1.8A,效率达95%
  • 可编程上电复位
  • 可利用电阻进行编程和同步的250kHz至2.2MHz开关频率
  • 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)
    • 30μA IQ(12VIN至 3.3VOUT2
    • 输出纹波<15mV
  • 电源良好指示
  • 双相时钟可减少输入电流纹波
  • 提供散热增强型40引脚QFN (6mm × 6mm)封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8601
42V、三通道、单片式、同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2346A

LT8601EUJ Demo Board | Triple Sync Buck, 6V ≤ VIN ≤ 24V, 5VOUT1 @ 1.5A, 3.3VOUT2 @ 2.5A and 1.8VOUT3 @ 1.8A, 2MHz FSW

产品详情

Demonstration circuit 2346A is a triple power supply featuring the LT8601. LT8601 is a 42V triple monolithic synchronous step-down regulator. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V, and 1.8V outputs from a nominal 12V input, with switching frequency set at 2MHz to avoid audio band. The 1.8V converter is powered from the 3.3V output, and the 5V, 3.3V are powered from a wide range of 6V to 24V, transient to 42V. The current capability is 2.5A for the 3.3V output, 1.5A for the 5V output, and 1.8A for the 1.8V output when running individually. Up to 1A load current can be applied to all the channels simultaneously without special cooling.

DC2346A
LT8601EUJ Demo Board | Triple Sync Buck, 6V ≤ VIN ≤ 24V, 5VOUT1 @ 1.5A, 3.3VOUT2 @ 2.5A and 1.8VOUT3 @ 1.8A, 2MHz FSW

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8601的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览