LT8310
量产100VIN 正激式转换器控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 输入电压范围:6V 至 100V
- 工作模式控制无需光耦合器即可调节一个隔离式输出
- 高效率同步控制
- 短路 (打嗝模式) 过流保护
- 具迟滞的可编程过压闭锁 (OVLO) 和欠压闭锁 (UVLO)
- 可编程频率 (100kHz 至 500kHz)
- 可同步至一个外部时钟
- 可利用单个 FBX 引脚实现正或负极性输出电压反馈
- 可编程软起动
- 低停机电流 < 1μA
- 采用具高压 (HV) 引脚间隔的 FE20 TSSOP 封装
LT®8310 是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的 10V 电源来驱动一个低压侧 N 沟道 MOSFET 的栅极。LT8310 具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈 (利用光耦合器 [隔离式] 或直接连线 [非隔离式] 实现) 可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
用户可以将开关频率设置在 100kHz 至 500kHz 的范围内以优化效率、性能或外部组件尺寸。一个同步输出可用于控制副边同步整流以改善效率。用户可编程保护功能包括针对输入电压 (UVLO 和 OVLO) 和开关电流 (过流限值) 的监视。LT8310 的软起动功能有助避免变压器发生磁通饱和。
Applications
- 工业、汽车和军用系统
- 48V 电信隔离式电源
- 隔离式和非隔离式 DC/DC 转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8310EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8310EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8310HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8310HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8310IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8310IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8310MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8310MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8310EFE#PBF | 量产 | |
LT8310EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8310HFE#PBF | 量产 | |
LT8310HFE#TRPBF | 量产 | |
LT8310IFE#PBF | 量产 | |
LT8310IFE#TRPBF | 量产 | |
LT8310MPFE#PBF | 量产 | |
LT8310MPFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT8310/LT1431 Demo Circuit - 92W Isolated Nonsynchronous Forward Converter with Opto Feedback (43-53V to 54V @ 1.7A)
- LT8310/LT1431 Demo Circuit - 72 Watt Isolated Nonsynchronous Forward Converter with Opto Feedback (36-72V to 12V @ 6A)
- LT8310/LT1431 Demo Circuit - 81 Watt Isolated Nonsynchronous Forward Converter with Opto Feedback (10.8-26.4V to 54V @ 1.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8310
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8310的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论