LT8310 和 LT1431 具 Opto 反馈功能的 81W 隔离型非同步正激式转换器
2015-01-30
LT8310 是一款具有一个低端 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可设置在 100kHz 至 500kHz 之间以优化效率、性能或外部组件尺寸。LT8310 的保护机制可终止正常的开关周期或强制系统停机以保护应用电路。这些保护功能包括可编程过流保护、可调输入欠压、过压闭锁和内置热停机。
LT1431 是一款通过一个光耦合器给原边提供反馈的可调并联电压调节器,其在正激式转换器的副边上使用以处理输出电压调节。

原理图
LT8310 + LT1431 正激式转换器设计采用简单的原理图和很少的组件。下面的实例电路以一种谐振复位正激式拓扑来使用 LT8310 和 LT1431,以采用 10.8V 至 26.4V 输入提供 54V/1.5A 输出。在 1.5A 负载下,峰值效率为 93% (对于 12VIN) 和 91.2% (对于 24VIN)。

典型效率曲线

热成像 (在 12VIN、54V/1.5A 输出和无强迫通风的情况下)

热成像 (在 24VIN、54V/1.5A 输出和无强迫通风的情况下)
关于作者
关联至此文章
产品
产品分类
资源
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}