LT6656

量产

1μA 精准串联电压基准

产品模型
116
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电源电流:850nA
  • 低漂移
    • A 级:10ppm/ºC (最大值)
    • B 级:20ppm/ºC (最大值)
  • 高准确度
    • A 级:0.05% (最大值)
    • B 级:0.1% (最大值)
  • 长期漂移:15ppm/√kHr (LS8 封装)
  • 无湿度灵敏度 (LS8 封装)
  • 高输出驱动电流:5mA (最小值)
  • 低压差电压:10mV (最大值)
  • 技术规格针对 -40ºC 至 85ºC 的温度范围
  • 可在 -55ºC 至 125ºC 的温度范围内运作
  • 宽电源范围至 18V
  • 反向输入 / 输出保护
  • 可提供的输出电压选项:
          1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
  • 可提供扁平 (高度 1mm) ThinSOT 、(2mm x 2mm) DFN 和具高稳定性的密封式 (5mm x 5mm) LS8 封装

LT6656
1μA 精准串联电压基准
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6656-1.25
  • LT6656-2.048
  • LT6656-2.5
  • LT6656-3
  • LT6656-3.3
  • LT6656-4.096
  • LT6656-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


参考电路

Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 参考设计

隔离式高电压、高电流测量模块

特性和优点

  • 宽电流(+/-10 A)和电压(80 V)输入范围
  • 可配置增益/衰减设置
  • 电气隔离
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    CN0548:隔离式高电压、高电流测量模块
CN0548
隔离式高电压、高电流测量模块

最新评论

近期浏览