LT6201
量产165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运算放大器系列
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低噪声电压:0.95nV/√Hz (100kHz)
- 增益带宽乘积:
- LT6200/LT6201 165MHz AV = 1
- LT6200-5 800MHz AV ≥ 5
- LT6200-10 1.6GHz AV ≥ 10
- 低失真:-80dB (在 1MHz,RL = 100Ω)
- 两个 LT6201 在纤巧的 DFN 封装
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低失调电压:1mV (最大值)
- 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
- 输出电流:60mA (最小值)
- SO-8 和扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 具电源关断、热停机功能
LT®6200/LT6201 是单通道和双通道超低噪声、轨至轨输入和输出、单位增益稳定的运算放大器,具有 0.95nV/√Hz 的噪声电压。这些放大器集非常低噪声、165MHz 增益带宽和 50V/μs 转换速率于一身,并专为低电压信号调理系统而优化。一个停机引脚负责在待机条件下减小电源电流,而热停机电路则用于保护器件免遭过载条件的损坏。
LT6200-5/LT6200-10 是专为较高增益应用而优化的单通道放大器,实现了较高的增益带宽和转换速率。LT6200 系列在采用 2.5V 至 12.6V 电源时能够维持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。
为了实现紧凑的电路板布局,LT6200/LT6200-5/LT6200-10 采用了 6 引脚 ThinSOT™ 和 8 引脚 SO 封装。双通道器件 LT6201 采用一种具标准引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和一种纤巧、双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。这些放大器可被用来直接替代许多高速运放,以改善输入/输出范围和噪声性能。
Applications
- 跨阻抗放大器
- 低噪声、信号处理
- 有源滤波器
- 轨至轨缓冲放大器
- 驱动 A/D 转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6201CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6201CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6201CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6201CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6201IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6201IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6201CS8#PBF | 量产 | |
LT6201CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6201IS8#PBF | 量产 | |
LT6201IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6201CS8#PBF | 量产 | |
LT6201CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6201IS8#PBF | 量产 | |
LT6201IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6201CS8#PBF | 量产 | |
LT6201CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6201IS8#PBF | 量产 | |
LT6201IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 2 | ||
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
LTC2389-16 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 96dB SNR 的 16 位、2.5Msps SAR ADC |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
LTC2389-16 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 96dB SNR 的 16 位、2.5Msps SAR ADC |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6201
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6201的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论