LTC2389-16
量产具引脚可配置模拟输入范围和 96dB SNR 的 16 位、2.5Msps SAR ADC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 2.5Msps 吞吐速率
- ±1LSB INL (最大值)
- 保证 16 位,无漏失码
- 可通过引脚配置的模拟输入范围:
- ±4.096V 全差分
- 0V 至 4.096V 伪差分单极
- ±2.048V 伪差分双极
- 在 fIN = 2kHz 时的 96.0dB (全差分) / 93.5dB (伪差分) SNR (典型值)
- 在 fIN = 2kHz 时的 -116dB (全差分) / -112dB (伪差分) THD (典型值)
- 保证运作至 125°C
- 单 5V 电源
- 内部 20ppm/°C (最大值) 基准
- 内部基准缓冲器
- 162.5mW 功耗 (在 2.5Msps)
- 无流水线延迟,无周期延迟
- 1.8V 至 5V I/O 电压
- 并行和串行 I/O 接口
- 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装和 QFN 封装
LTC®2389-16 是一款低噪声、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2389-16 采用单 5V 工作电源,支持可预先配置的全差分 (±4.096V)、伪差分单极 (0V 至 4.096V) 和伪差分双极 (±2.048V) 模拟输入范围,因而使其无需额外的电平转换或信号调节功能电路即可与多种信号链路格式相连接。LTC2389-16 实现了 ±1LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 96.0dB (全差分) / 93.5dB (伪差分) SNR (典型值)。
LTC2389-16 包括一个高精度内部 4.096V 基准,并具备 0.5% 的保证初始准确度和一个 ±20ppm/°C (最大值) 的温度系数、以及一个内部基准缓冲器。2.5Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性 (在并行接口模式中) 使 LTC2389-16 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2389-16 的功耗仅为 162.5mW (在 2.5Msps),并提供了打盹和睡眠断电模式,旨在进一步减低待用期间的功耗。
Applications
- 医疗成像
- 高速、宽动态范围数据采集
- 工业过程控制
- 仪表
- ATE (自动测试设备)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 1
产品选型卡 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2389CLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2389CUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2389CUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2389HLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2389ILX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2389IUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2389IUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2389CLX-16#PBF | 量产 | |
LTC2389HLX-16#PBF | 量产 | |
LTC2389ILX-16#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
LT6201 | 量产 | 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运算放大器系列 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
LT6237 | 推荐用于新设计 | 轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2389-16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论