LT6015

推荐用于新设计

3.2MHz、0.8V/µs 低功率、Over-The-Top 高精度运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入共模范围:V 至 V + 76V
  • 轨到轨输入和输出
  • 低功率:每个放大器的电源电流为 315µA
  • 工作温度范围:–55°C 至 150°C
  • VOS:±50µV (最大值)
  • CMRR、PSRR:126dB
  • 反向电池保护至 50V
  • 增益带宽积:3.2MHz
  • 规格在 5V 和 ±15V 电源
  • 高电压增益:1000V/mV
  • 无相位反转
  • 无电源上电时序问题
  • 单路 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装
  • 双路 8 引脚 MSOP 封装
  • 四路 22 引脚 DFN 封装 (6mm x 3mm)
LT6015
3.2MHz、0.8V/µs 低功率、Over-The-Top 高精度运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2
LT6016 推荐用于新设计 3.2MHz、0.8V/µs 低功率、Over-The-Top 高精度运算放大器
LT6017 推荐用于新设计 3.2MHz、0.8V/µs 低功率、Over-The-Top 高精度运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 4


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6015

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000功率升压板

特性和优点

  • 兼容ADALM2000
  • USB Type-C供电
  • 提供两个具有更高电流源能力的输出

产品详情

AD-M2KPWR-EBZ是一款ADALM2000外挂板,可将输出电流能力提升到700mA。该板还可用作具有正负输出的独立台式电源。

AD-M2KPWR-EBZ是一款USB Type C供电板,能够提高ADALM2000电源的输出电流。

输入:

  1. USB Type C: 4 – 18 V(使用RPI USB-C电源验证,套件中未提供),20W(电源允许)
  2. 外部(螺丝端子连接器):4.5–18V;20W(电源允许)

 

通过跳线实现输入间的切换。

输出:(2种控制模式)

  1. 两个用于跟踪M2K用户电源的可变电源:
    1. 0V至5V(USB电源模式下为400mA)
    2. –5V至0V(USB电源模式下为400mA)
  2. 两个可变电源,通过电位计控制
    1. 1.5V至15V(通过18V供电可高达700mA)
    2. –15V至–1.5V(通过18V供电可高达700mA)

 

应用

  • 通用电子系统
  • 教育应用
  • 自动化测试设备

AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000功率升压板
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

参考电路

Figure 1. CN0588 Simplified Block Diagram.
CN0588 参考设计

DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor

特性和优点

  • Mechanically enclosed and machine mountable
  • IEPE interface to retrofit into existing machines
  • Power and data over a single wire, power comes from host
  • Has a frequency range from DC up to 10 kHz and response within ±3 dB
  • Resonant frequency around 12.5 kHz
CN0508 Block Diagram
CN0508 参考设计

75 瓦单输出台式电源

特性和优点

  • 75 W电源
  • 恒定电流(>3A)和恒定电压(>25V)模式
  • 真正的0V和0A操作
  • 手动控制或由软件控制
CN0588
DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor
CN0508
75 瓦单输出台式电源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6015的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览