eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADR5043

量产

精密、微功耗、分流模式基准电压源(3.0 Vout)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超紧凑SC70和SOT-23封装
  • 低温度系数: 75 ppm/°C(最大值)
  • 与LM4040/LM4050引脚兼容
  • 初始精度:±0.1%
  • 无需外部电容
  • 宽工作电流范围: 50 μA至15 mA
  • 扩展温度范围: -40℃至+125℃
  • 通过汽车应用认证
ADR5043
精密、微功耗、分流模式基准电压源(3.0 Vout)
ADR5040/5041/5043/5044/5045 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADR5043
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


参考电路

Figure 1. CN0588 Simplified Block Diagram.
CN0588 参考设计

DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor

特性和优点

  • Mechanically enclosed and machine mountable
  • IEPE interface to retrofit into existing machines
  • Power and data over a single wire, power comes from host
  • Has a frequency range from DC up to 10 kHz and response within ±3 dB
  • Resonant frequency around 12.5 kHz
CN0588
DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor
Figure 1. CN0588 Simplified Block Diagram.
EVAL CN0588 EBZ ANGLE web
EVAL CN0588 EBZ TOP web
EVAL CN0588 EBZ BOTTOM web
CN0588 Mechnical Enclosure front

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adr5043的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览