LT3791-1
量产60V、四开关、同步降压-升压型控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 同步开关:效率高达 98.5%
- 宽 VIN 范围:4.7V 至 60V
- 2% 输出电压准确度:1.2V ≤ VOUT < 60V
- 6% 输出电流准确度:0V ≤ VOUT < 60V
- 采用电流监视器输出进行输入和输出电流调节
- 在降压或升压模式中无上管 FET 刷新
- 停机期间 VOUT 与 VIN 断接
- C/10 充电终止和输出短路标记
- 每个 IC 能提供 100W 或更大的功率
- 具裸露衬垫的 38 引脚 TSSOP 封装
LT®3791-1 是一款同步、四开关降压-升压型电压 / 电流调节器控制器。该控制器可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节输出电压、输出电流或输入电流。恒定频率、电流模式架构允许对其频率进行调节或在 200kHz 至 700kHz 的范围内实施同步。在降压或升压操作中,无需上管 FET 刷新开关周期。凭借 60V 输入、60V 输出能力以及工作区之间的无缝转换,LT3791-1 非常适合于汽车、工业、电信、甚至电池供电型系统中的电压稳压器、电池 / 超级电容器充电器应用。
对于新设计,我们推荐使用 LT8390:60V 同步四开关、降压-升压控制器,因为它比 LT3791-1 具有多项性能改进。
特点 | |
LT3791 | OPEN LED 引脚 |
LT3791-1 | 用C/10 引脚终止标记替代 OPEN LED引脚 |
应用
- 汽车、电信、工业系统
- 高功率电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3791EFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791EFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791HFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791HFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791IFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791IFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791MPFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791MPFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3791EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3791HFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3791IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3791MPFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791MPFE-1#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LT3791EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3791HFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3791IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3791MPFE-1#PBF | 量产 | |
LT3791MPFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- Voltage Control Switch Example of OC & SC
- LT3791-1 Demo Circuit - 120W Buck-Boost Voltage Regulator (12-58V to 24V @ 5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3791
- LT3791-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3791-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论