LT3748

量产

100V 隔离型反激式控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:5V至100V
  • 平均栅极驱动拉电流和灌电流:1.9A
  • 边界工作模式
  • 无需变压器第三绕组或光隔离器进行调整
  • 原边绕组反馈负载调整率
  • 通过两个外部电阻设置VOUT
  • INTVCC引脚用于控制栅极驱动器电压
  • 可编程软启动
  • 可编程欠压闭锁
  • 提供MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3748
100V 隔离型反激式控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8048 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8047 推荐新设计使用 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1961A

LT8309ES5/LT3748EMS隔离演示板 | 36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 12V (5A)

产品详情

演示电路1961A内置LT8309,它是一款集成在隔离非光耦合器反激式转换器中的次级同步驱动器。它通过36V至72V输入源调节12V/5A输出。通过LT3748边界导通模式反激式控制器在原边调节输出,它直接从原边检测输出电压,无需光耦合器即可实现简单的反激架构。


 


eval board
DC1557A

LT3748EMS隔离演示板 | 30V VIN 75V;VOUT = 12V (1A)

产品详情

演示电路1557A是一款非光隔离反激式转换器,内置LT3748EMS。其设计可通过30V至75V直流输入提供12V输出。输出电流可高达1A。在电源开关断开期间,该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。调节稳压无需第三绕组、光耦合器或信号变压器。输出端需要约最大负载2%的最小负载。


LT3748EMS是一款高输入电压隔离反激式控制器,输入电源电压为5V至100V。LT3748EMS利用边界工作模式提供高效率、小尺寸解决方案,在完整的线路、负载和温度范围内具有较好的±5%负载调整率。

eval board
DC1694B

LT3748EMS隔离演示板 | 非光反激,22V ≤ VIN ≤ 75V;VOUT = 12V (2.5A)

产品详情

演示电路1694B是一款隔离反激式转换器,内置LT3748。该演示电路设计可通过22V至75V直流输入提供12V输出。输出电流可高达2.5A。在电源开关断开期间,该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。调节稳压无需第三绕组、光耦合器或信号变压器。输出端需要约最大负载2%的最小负载以保持稳压。

eval board
DC1860B

LT3748EMS隔离演示板 | 10V ≤ VIN ≤ 15V;VOUT = 52.5V (0.7A)

产品详情

演示电路1860B是一款隔离反激式转换器,内置LT3748。该演示电路设计用于供电设备(PSE)应用,可通过10V至15V直流输入和12V标称输入电压提供52.5V输出。输出电流为0mA至700mA,支持最大900mA的短时过载电流。


LT3748是一款高输入电压隔离反激式控制器,输入电源电压为5V至100V,具有1.9A平均栅极驱动拉电流和灌电流。


 


DC1961A
LT8309ES5/LT3748EMS隔离演示板 | 36V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT = 12V (5A)
DC1557A
LT3748EMS隔离演示板 | 30V VIN 75V;VOUT = 12V (1A)
DC1694B
LT3748EMS隔离演示板 | 非光反激,22V ≤ VIN ≤ 75V;VOUT = 12V (2.5A)
DC1860B
LT3748EMS隔离演示板 | 10V ≤ VIN ≤ 15V;VOUT = 52.5V (0.7A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3748的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论