LT3575

量产

无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3V 至 40V 输入电压范围
  • 2.5A、60V 集成 NPN 电源开关
  • 边界模式运作
  • 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
  • 改善的主端绕组反馈负载调节
  • VOUT 利用两个外部电阻器来设定
  • 用于内部偏压电源和电源 NPN 驱动器的 BIAS 引脚
  • 可编程软起动功能
  • 可编程电源开关电流限值
  • 耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装

 

LT3575
无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
隔离µModule转换器 2
LTM8048 推荐用于新设计 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8047 推荐用于新设计 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3575
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1643A

LT3575EFE Demo Board | 10V to 28VIN, VOUT = 5V @ Up to 2A

产品详情

Demonstration circuit 1643A is an isolated flyback converter featuring LT3575, a monolithic switching regulator specifically designed for the isolated flyback converter with an integrated 2.5A, 60V NPN transistor. The DC1643A is designed for 5V output from a 10V to 28V DC input. The output current capability depends on the input voltage, proper cooling, and the switch voltage stress. The output current is up to 1.4A when the input is higher than 10V, and 2A when the input is higher than 20V but less than 28V. The output current should not be higher than 2.4A for safe operation.

DC1643A
LT3575EFE Demo Board | 10V to 28VIN, VOUT = 5V @ Up to 2A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3575的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览