LT3574
量产无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 3V 至 40V 输入电压范围
- 0.65A、60V 集成 NPN 电源开关
- 边界模式运作
- 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
- 改善的主端绕组反馈负载调节
- VOUT 利用两个外部电阻器来设定
- 用于内部偏压电源和电源 NPN 驱动器的 BIAS 引脚
- 可编程软起动功能
- 可编程电源开关电流限值
- 16 引脚MSOP封装
LT®3574 是一款单片式开关稳压器,专为隔离型反激式拓扑结构而设计。无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压。该器件可以直接从主端反激波形来检测隔离输出电压。一个0.65A、60V NPN 电源开关与所有必需的控制逻辑电路一起集成到一个 16 引脚 MSOP 封装之中。
LT3574 采用 3V 至 40V 的输入电源电压工作,并能够在未采用外部功率器件的情况下输送高达 3W 的输出功率。LT3574 运用边界模式操作,旨在提供一款具改善负载调节性能的小型磁性解决方案。
输出电压能够很容易地利用两个外部电阻器和变压器匝数比来设定。许多应用可以采用市售变压器。
Applications
- 工业、汽车和医疗隔离型电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 2
产品选型卡 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3574EMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3574EMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3574IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3574IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3574EMS#PBF | 量产 | |
LT3574EMS#TRPBF | 量产 | |
LT3574IMS#PBF | 量产 | |
LT3574IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3574EMS#PBF | 量产 | |
LT3574EMS#TRPBF | 量产 | |
LT3574IMS#PBF | 量产 | |
LT3574IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3574
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3574的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论