eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3573

量产

无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3V 至 40V 输入电压范围
  • 1.25A、60V 集成 NPN 电源开关
  • 边界模式运作
  • 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
  • 改善的主端绕组反馈负载调节
  • VOUT 利用两个外部电阻器来设定
  • 用于内部偏压电源和电源 NPN 驱动器的 BIAS 引脚
  • 可编程软起动
  • 可编程电源开关电流限值
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装

 

LT3573
无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8048 推荐用于新设计 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8047 推荐用于新设计 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3573
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1228A

LT3573EMSE | 10V to 30 VIN, 5 VOUT at 1A Isolated Monolithic Flyback Converter

产品详情

Demonstration circuit 1228A is an isolated flyback converter featuring the LT3573. This demo circuit is designed for a 5.0V output from a 10V to 30V input. The maximum output current is 1A when the input voltage is higher than 20V. No third winding or opto-isolator is required for regulation. The part senses the isolated output voltage directly from the primary-side flyback waveform. The LT3573 operates with input supply voltages from 3V to 40V, and can deliver an output power up to 7W with no external power devices. The LT3573 utilizes boundary mode operation to provide a small magnetic solution with improved load regulation.


 


DC1228A
LT3573EMSE | 10V to 30 VIN, 5 VOUT at 1A Isolated Monolithic Flyback Converter

最新评论

近期浏览