LT3009
推荐用于新设计3μA IQ、20mA 低压差线性稳压器
- 产品模型
- 42
产品详情
- 超低静态电流:3μA
- 输入电压范围:1.6V 至 20V
- 输出电流:20mA
- 压差电压:280mV
- 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 输出容差:±2% (在整个负载、输入电压和温度范围内)
- 可在采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 1μF) 时稳定
- 停机电流:< 1μA
- 电流限制保护
- 反向电池保护
- 热限制保护
- 8 引脚 SC70 和 2mm x 2mm DFN 封装
LT®3009 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。这些器件可提供 20mA 输出电流和一个 280mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在低于 5% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流
LT3009 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 1μF) 来优化稳定性和瞬态响应。这些稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
对于那些需要中等输出驱动能力以及超低待机功耗的应用而言,LT3009 系列是理想的选择。该器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压,而且也可以用作一款具一个低至 600mV 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3009 采用 6 引脚 DFN 和 8 引脚 SC70 封装。
Applications
- 低电流电池供电型系统
- 保活电源
- 远程监视
- 公用事业表
- 旅馆门锁
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC2955 / LTC4412 / LT3009-3.3 Demo Circuit - Pushbutton On/Off Control with Automatic Turn-On When 12V Applied (12V or 3.6V Battery Backup to 3.3V @ 20mA)
- LT3009 Demo Circuit - 3µA IQ, 20mA LDP Linear Regulator (20V to 3.3V @ 20mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3009
- LT3009-1.2
- LT3009-1.8
- LT3009-2.5
- LT3009-3.3
- LT3009-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3009的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论