ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1930
量产采用 ThinSOT 封装的 1A,1.2MHz/2.2MHz 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 1.2MHz 开关频率 (LT1930)
- 2.2MHz 开关频率 (LT1930A)
- 低 VCESAT 开关:在 1A 电流时为 400mV
- 高输出电压:高达 34V
- 从 3.3V 输入可得到 5V/480mA (LT1930)
- 从 5V 输入可得到 12V/250mA (LT1930A)
- 宽输入范围:2.6V 至 16V
- 采用小型表面安装组件
- 低停机电流:< 1µA
- 扁平外型 (1mm) ThinSOT™ 封装
- 与 LT1613 引脚兼容
LT®1930 和 LT1930A 是业界高功率的 SOT-23 开关稳压器。它们均包含内部 1A、36V 开关,从而允许在很小的电路板占位面积上产生大电流输出。LT1930 在 1.2MHz 频率下开关,允许使用小型、低成本和高度较低的电容器和电感器。较快的 LT1930A 在 2.2MHz 频率下开关,使得进一步减小电感器体积。采用这些器件可以做成面积接近十分之一平方英寸的完整稳压器解决方案。多个输出电源现在能作为每个输出电压的单独稳压器,取代了采用单个稳压器和定制变压器的笨重准调整方法。
一种恒定频率的内部补偿电流模式 PWM 架构会导致低和可预测的输出噪声,而过滤这噪声是很容易。可以在输出端采用低 ESR 陶瓷电容器,从而进一步将噪声降低到毫伏水平。LT1930/LT1930A上的高压开关标称值为 36V,使得该器件非常适合高达 34V 的升压转换器、单端主电感变换器 (SEPIC) 和回扫设计。LT1930 能够从 3.3V 的电源上产生在高达 480mA 电流时的 5V 电压,或者在 SEPIC 设计中从四节碱性电池中得到 5V 电压和 300mA 电流。
LT1930/LT1930A 采用 5引线 ThinSOT 封装。
应用
- TFT-LCD 偏置电源
- 数码相机
- 无绳电话
- 后备电池
- 医疗诊断设备
- 局部 5V 或 12V 电源
- 外接调制解调器
- PC 板卡
- xDSL 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1930AES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1930AES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1930ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1930ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4365 | 推荐新设计使用 | 欠压、过压和电源反向保护控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1930 Demo Circuit - 1A, 1.2MHz, Step-up Converter (5V to12V @ 300mA)
- LT1930A Demo Circuit - 1A, 1.2MHz, Step-up DC/DC Converter (5V to 12V @ 300mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1930
- LT1930A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1930的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论