eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADA4505-1

量产

10µ A、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源抑制比(PSRR):100 dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):105 dB(典型值)
  • 极低电源电流:每个放大器10 μA(最大值)
  • 1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电
  • 轨到轨输入和输出
  • 失调电压:3 mV(最大值)
  • 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
ADA4505-1
10µ A、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4505

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

Figure 1. CN0556 Simplified Block Diagram
CN0556 参考设计

Programmable High Current and Voltage Source/Sink Power Supply

特性和优点

  • High Efficiency Buck or Boost DC-DC Converter
  • 14 V to 56 V Buck Input Voltage and 8 V to 14 V Boost Input Voltage
  • Fully Programmable Bidirectional Control and Monitoring
  • Seamless Buck-to-Boost Transition and Vice Versa
  • Buck Mode: 35 A Maximum Output Current
  • Boost Mode: 10 A Maximum Output Current
  • Undervoltage, Overvoltage, Overcurrent, and Reverse Current Protection
CN0556
Programmable High Current and Voltage Source/Sink Power Supply

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4505-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览