LT1737

量产

高功率隔离型反激式控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 驱动外部功率 MOSFET
  • 电源电压范围:4.5V 至 20V
  • 反激电压仅受限于外部组件
  • 直接从主端绕组检测输出电压 – 无需光隔离器
  • 开关频率利用外部电容器设置在 50kHz 至 250kHz
  • 适度准确度调节 (无需用户修整)
  • 稳压状态得以保持进入不连续操作模式
  • 外部 ISENSE 电阻器
  • 任选的负载补偿
  • 任选的欠压闭锁
  • 停机功能可把 IQ 减小至 50μA (典型值)
  • 采用 16 引脚 GN 封装和 SO 封装

LT1737
高功率隔离型反激式控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8047 推荐新设计使用 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8048 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1737
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC418A

LT1737CS | 隔离式、三路输出电源, VIN=8V 至 36V, VOUT=+15V (100mA)、 -15V (100mA)、+5V (200mA)

产品详情

DC418A:LT1737高功率隔离反激式控制器演示板


 


DC418A
LT1737CS | 隔离式、三路输出电源, VIN=8V 至 36V, VOUT=+15V (100mA)、 -15V (100mA)、+5V (200mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1737的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览