LT1725
量产通用的隔离型反激式控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 驱动外部功率 MOSFET 和外部 ISENSE 电阻器
- 应用输入电压仅受限于外部功率组件
- 直接从主端绕组检测输出电压 – 无需光隔离器
- 准确的调节 (无需用户修整)
- 稳压状态得以保持进入不连续操作模式
- 开关频率利用外部电容器设置在 50kHz 至 250kHz
- 任选的负载补偿
- 任选的欠压闭锁
- 采用 16 引脚 SO 封装和 SSOP 封装
LT®1725 是一款单片式开关稳压控制器,专为隔离型反激式拓扑而特别设计。该器件驱动一个外部 MOSFET 的栅极,而且一般是采用第三个变压器绕组供电。这些特性实现了一个仅受限于外部电源通路组件的应用输入电压。第三个变压器绕组还提供输出电压反馈信息,因而无需使用光隔离器。其栅极驱动能力与一个合适的外部 MOSFET 相结合,能够输送高达数十瓦的负载功率。
LT1725 拥有一些大多数其他开关稳压器 IC 都不具备的特性。通过运用电流模式开关操作方法,该器件提供了卓越的 AC 和 DC 电压调节性能。在大多数应用中,其独特的控制电路能够保持稳压状态进入不连续操作模式。任选的负载补偿电路可提供改善的负载调节性能。一个任选的欠压闭锁引脚在应用输入电压过低时中止操作。一个任选的外部电容器可实现一种软启动功能。在高达几 mA 的电流条件下可提供一个 3V 输出,用于为主端应用电路供电。
应用
- 电信隔离式转换器
- 离线隔离式电源
- 仪表电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 7
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1725CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1725CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1725CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1725CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1725IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1725IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1725IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1725IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT1725CGN#PBF | 量产 | |
LT1725CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1725IGN#PBF | 量产 | |
LT1725IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT1725CGN#PBF | 量产 | |
LT1725CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1725IGN#PBF | 量产 | |
LT1725IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1725CGN#PBF | 量产 | |
LT1725CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1725IGN#PBF | 量产 | |
LT1725IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1725CS#PBF | 量产 | |
LT1725CS#TRPBF | 量产 | |
LT1725IS#PBF | 量产 | |
LT1725IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1725CS#PBF | 量产 | |
LT1725CS#TRPBF | 量产 | |
LT1725IS#PBF | 量产 | |
LT1725IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1725CS#PBF | 量产 | |
LT1725CS#TRPBF | 量产 | |
LT1725IS#PBF | 量产 | |
LT1725IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1725
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1725的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论