LT1425

量产

隔离型反激式开关稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需变压器 “第三绕组” 或光隔离器
  • 准确度达 ±5% 的输出电压,无需用户修整 (见下面的电路)
  • 可利用电阻器设置的输出电压
  • 稳压保持良好进入不连续模式 (轻负载)
  • 可任选的负载补偿
  • 工作频率:285kHz
  • 可容易地同步至外部时钟
  • 采用 16 引脚窄体 SO 封装
LT1425
隔离型反激式开关稳压器
LT1425 Application Circuit LT1425 Pin Configuration LT1425 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8047 推荐新设计使用 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8048 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1425
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC159A-A

LT1425CS | 隔离反激式转换器,5V至15V输入,±5V输出(220 mA)

产品详情

DC159A-A:LT1425隔离反激式开关稳压器演示板。

eval board
DC159A-B

LT1425CS | 隔离反激式转换器,5V至15V输入,+/- 15V输出(60mA)

产品详情

DC159A-B:LT1425隔离反激式开关稳压器演示板。

DC159A-A
LT1425CS | 隔离反激式转换器,5V至15V输入,±5V输出(220 mA)
DC159A-A - Schematic
DC159A-B
LT1425CS | 隔离反激式转换器,5V至15V输入,+/- 15V输出(60mA)
DC159A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览