DS8007

量产

多协议双智能卡接口

智能卡供电及通信,用于双物理接口环境

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成的ISO 7816 UART提供与2个独立智能卡设备的完整接口/控制
  • 卡接口具备8kV (最小) ESD保护
  • 内部产生IC卡电源电压
    • 5.0V ±5%,65mA (最大)
    • 3.0V ±8%,50mA (最大)
    • 1.8V ±10%,30mA (最大)
  • 专用内部时序发生器控制卡的自动激活、关闭和数据传输
  • 通过8位并行总线与主机连接(用户可选择复用或非复用模式)
  • 片选和三态总线允许多个设备(读卡器和存储器)挂接在总线上
  • 8字节接收FIFO,具有可编程的深度和门限
  • 与外部ISO 7816 UART连接的I/O接口引脚,用作辅助接口
  • 独立的卡时钟发生器(高达10MHz),具有2倍频
  • 可选的卡时钟停止在高电平,低电平或内部产生1.25MHz (用于卡掉电)
  • EMV认证的参考设计并备有评估板(DS8007-KIT)
DS8007
多协议双智能卡接口
DS8007:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DS8007-KIT

DS8007 EMV评估套件

特性和优点

  • 使用EMV认证的库和8051微控制器,方便开发智能卡应用
  • 2线LCD屏作为用户接口
  • 两个卡槽用于和标准芯片卡接口
  • 卡和微控制器接口引脚均被引出,可用于I/O扩展或调试
  • 复位、中断以及自毁功能按钮
  • RS-232电平转换接口
  • 包括电路板原理图以提供方便的参考设计

产品详情

DS8007评估套件(EV kit)是经过检验的平台,可方便的评估DS8007智能卡接口芯片的功能。它包括一片DS5002FP安全微控制器来控制智能卡接口。评估板带有两个卡槽(一个宽尺寸、一个SIM尺寸),可同任何1.8V、3V或5V IC卡通信。一个LCD屏可显示程序运行的详细反馈信息,帮助调试应用程序。

DS8007评估套件由EMV认证实验室进行1类验证测试,已通过了EMV™ 4.0第1级接口模块认证EMVCo免责声明。使用DS8007评估板平台通过所有1级测试。

EMVCo免责声明
包含在本终端内的接口模块(IFM)的EMVCo批准证书仅代表IFM在测试之日,已经按照EMV规范(3.1.1版本)进行了测试,并充分满足该规范。EMVCo认证不以任何形式承诺或担保任何相关产品或服务的批准流程的完备性,也不对其功能、质量或性能作任何担保。EMVCo不对任何第三方,包括但不限于IFM生产商或供应商,提供的特定产品或服务提供担保。EMVCo批准不承诺任何EMVCo产品保证书中所包含的或暗示的担保,包括但不限于任何暗示的商品适销性、特殊目的之适用性和非侵害性的担保,所有这些都在EMVCo中做出了明确声明。与获得EMVCo批准的产品和服务相关的任何权力纠纷、赔偿责任由相关产品和服务的提供者(而非EMVCo)负责,EMVCo不承担任何连带责任和义务。

应用

  • 接入控制
  • 银行设备(POS终端、借记卡/信用卡支付终端、密码键盘、自动取款机)
  • 收费电视
  • 电信

DS8007-KIT
DS8007 EMV评估套件
DS8007 Evaluation Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds8007的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览