DS28E04-100

量产

4096位、可寻址、1-Wire EEPROM,带有PIO

1-Wire®可寻址、4Kb EEPROM,带有可编程I/O,适用于机架、多卡应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4096位EEPROM存储器,划分成16页,每页256位
  • 7个地址输入,用于配置物理地置
  • 两个通用PIO引脚,具有脉冲产生功能
  • 独立的存储器页面可永久写保护或进入OTP EPROM仿真模式(写入0)
  • 采用1-Wire协议,通过单线数字信号,以15.3kbps或111kbps速率与主机通信
  • 寄生或VCC供电
  • 基于PIO状态或PIO状态变化的的条件搜索
  • 有噪声时,通过切换点滞回和滤波优化性能
  • 2.8V至5.25V宽电压范围,-40°C至+85°C温度范围进行读写操作
  • 16引脚,150mil SO封装
DS28E04-100
4096位、可寻址、1-Wire EEPROM,带有PIO
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E04-100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览