DS2408
DS2408
量产1-Wire、8通道、可编址开关
8通道、双向端口扩展器,可由一条通信总线提供电源和控制操作
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 八通道开漏结构的可编程I/O
- PIO下拉晶体管导通电阻100Ω (最大);关断电阻10MΩ (典型值)
- 独立的事件锁存器捕获PIO输入口线上的异步状态变化以备总线主控查询
- 数据选通输出实现PIO逻辑状态与外部读/写电路的同步
- 内置多点控制器,确保与其它Dallas Semiconductor 1-Wire网络产品的兼容性
- 支持1-Wire条件搜索命令,响应由可编程PIO条件控制
- 由工厂光刻的唯一64位注册码保证无差错地选择和识别器件
- 使用1-Wire协议,以15.3kbps或100kbps通过单条数字信号和主机通信
DS2408是一款8通道、可编程I/O 1-Wire® IC。PIO输出可配置为开漏结构,具有100Ω的最大导通电阻。稳固的PIO通道访问通信协议确保PIO输出设置变化没有误差。数据有效选通输出,可用来锁存PIO的逻辑状态,供给外部电路,如D/A转换器(DAC)或微控制器的数据总线。
DS2408的工作受单线连接的1-Wire总线控制,器件通信遵从于标准的Dallas Semiconductor 1-Wire协议。每片DS2408都具有自己的64位ROM注册码,这个注册码由工厂光刻到芯片内。该注册码保证其唯一的可识别性,在多点连接的1-Wire网络中可以用作地址码。多片DS2408能够共存于一条公共的1-Wire总线,并且独立工作。DS2408还基于PIO状态或上电复位支持1-Wire条件搜索功能,启动条件搜索操作的条件可以编程设置。DS2408提供可选择的VCC供电,没有外部电源时,器件可以通过1-Wire总线寄生供电;接通外部电源时,PIO将保持在没有1-Wire总线供电的状态。可以配置RSTZ信号,用作PIO输出复位硬件电路,也可以用来指示PIO写或PIO读操作已经完成,选通外部电路。
应用
- 工业控制仪表测试和测试台系统,如:局端交换机、无线基站和PBX
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 3
技术文章 6
3rd Party Solutions 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2408S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2408S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2408的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论