ADUM5402

量产

集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 3.3 V或5.0 V调节输出
  • 最高500 mW输出功率
  • 四个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离为7.6 mm
  • 工作温度最高可达:105°C(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Part 2)
      • VIORM= 560 V峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
ADUM5402
集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404 Functional Block Diagram ADuM5402 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM6422A 推荐新设计使用 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(2:2 定向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADuM5402 IBIS Model (A and C Grades) 2


评估套件

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM

参考电路

CN0218 参考设计

500 V共模电压电流监控器

特性和优点

  • 0至500 V共模电压
  • 单电源电压
  • 电流隔离保护了处理器
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 单向电流监控系统
CN0188 参考设计

用于负高压轨的隔离式低端电流监控器

特性和优点

  • 0至-48 V共模电压
  • 系统精度高于1%
  • 单系统电源电压
  • 电流隔离保护了处理器
  • 单向电流监控系统
CN0240 参考设计

具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

特性和优点

  • 共模电压:+/- 270 V
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 精度1%、双向电流监控系统
  • 电流隔离保护了处理器
CN0218
500 V共模电压电流监控器
CN0188
用于负高压轨的隔离式低端电流监控器
CN0240
具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum5402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览