ADUM3440

过期

四通道高速数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双向通讯
  • 3.3V/5V的电平转换
  • 高温工作:105°C
  • 高数据速率: 直流至150 Mbps(NRZ)
  • 带有输出使能的功能
  • 5V下工作
    在0 Mbps到2 Mbps的范围内,每通道最大1.6mA
    在150 Mbps时,每通道最大47mA
  • 3.3V下工作
    在0 Mbps到2 Mbps的范围内,每通道最大1.0mA
    在150 Mbps时,每通道最大25mA
  • 精确定时特性
    2 ns的最大脉冲宽度失真
    2 ns的最大通道与通道之间的不匹配
  • 高共模瞬态抑制能力:>25 kV/µs
  • 16引脚SOIC宽体封装
  • UL认证:按照UL1577,2500 V rms保持1分钟
  • CSA元件验收通知 #5A
  • VDE符合证书
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    VIORM = 560 V峰值

ADUM3440
四通道高速数字隔离器
ADuM3440 Functional Block Diagram 730811724ADuM3440-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM340E 推荐新设计使用 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

近期浏览