ADuM3400
ADUM3400
量产四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 有关AEC-Q100汽车应用级器件规格,请查看ADuM340xW数据手册。
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 双向通信
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达: 105℃
- 高数据速率: dc至90 Mbps (NRZ)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM3400-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载ADuM3400-EP数据手册
- 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/14629 DSCC Drawing Number
ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402是采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不存在一般与光耦合器相关的设计困难。 简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM340x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。 所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 ADuM340x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402隔离器相比,ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。 针对各系列隔离器的测试精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。 欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793: iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
参考资料
数据手册 4
用户手册 2
应用笔记 7
技术文章 4
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3400ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400TRWZ-EP | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400TRWZ-EP-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3400WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADUM3400ARWZ | 量产 | |
ADUM3400ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400BRWZ | 量产 | |
ADUM3400BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400CRWZ | 量产 | |
ADUM3400CRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400TRWZ-EP | 量产 | |
ADUM3400TRWZ-EP-RL | 量产 | |
ADUM3400WARWZ | 量产 | |
ADUM3400WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ-RL | 量产 | |
2月 8, 2017 - 16_0268 ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402 Die Revision, Data Sheet Change and High Voltage Test Platform Migration |
||
ADUM3400ARWZ | 量产 | |
ADUM3400ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400BRWZ | 量产 | |
ADUM3400BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400CRWZ | 量产 | |
ADUM3400CRWZ-RL | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM3400ARWZ | 量产 | |
ADUM3400ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400BRWZ | 量产 | |
ADUM3400BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400CRWZ | 量产 | |
ADUM3400CRWZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
ADUM3400ARWZ | 量产 | |
ADUM3400ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400BRWZ | 量产 | |
ADUM3400BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400CRWZ | 量产 | |
ADUM3400CRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400WARWZ | 量产 | |
ADUM3400WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM3400ARWZ | 量产 | |
ADUM3400ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400BRWZ | 量产 | |
ADUM3400BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400CRWZ | 量产 | |
ADUM3400CRWZ-RL | 量产 | |
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM3400WARWZ | 量产 | |
ADUM3400WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ-RL | 量产 | |
11月 17, 2014 - 14_0251 ADuM3400W/ADuM3401W/ADuM3402W Data Sheet Change |
||
ADUM3400WARWZ | 量产 | |
ADUM3400WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ | 量产 | |
ADUM3400WBRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM340E | 推荐新设计使用 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |
工具及仿真模型
ADuM3400 IBIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum3400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论