eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADUM3160

量产

全速/低速USB数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容USB 2.0
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 采用4.0 V至5.5 V电源供电
    上游电源电流:7 mA(最大值,1.5 Mbps)
    上游电源电流:8 mA(最大值,12 Mbps)
    上游空闲电流:2.5 mA
  • 双向通信
  • 上游短路保护
  • 工作温度最高可达105°C
  • 低速和全速数据速率:1.5 Mbps和12 Mbps
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 提供评估板用户指南
  • 16 引脚宽体SOIC封装
  • 安全和法规认证
    UL认证:2500 V rms(1分钟),符合UL 1577标准
    CSA 元件验收通知#5A
    IEC 60950-1:400 V rms(强化)
  • VDE 合格证书
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    VIORM = 560 V峰值
ADUM3160
全速/低速USB数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

eval board
EVAL-ADUM4160

EVAL-ADUM4160:ADuM3160和ADuM4160 USB隔离器评估板

特性和优点

  • 通过标准USB A类和B类连接器连接系统。
  • 从USB主机或外部5.0 V/3.3 V电源供电。
  • 支持通过ADuM5000 isoPower® DC-DC转换器(带有评估板)实现下游接口的隔离电源。
  • 支持外部下游器件从5 V或3.3 V电源供电。
  • 提供所有电源和信号路径的测试点。
  • 支持低速和全速通信。
  • 支持枚举控制。
  • 支持外部ESD保护。
  • 支持xD+/xD−采用共模扼流圈。
  • 支持 VBUSx 和 GNDx 线路采用铁芯电感。

产品详情

该USB隔离器评估板可以通过标准线缆或分立布线与现有应用轻松接口。该板允许配置ADuM3160ADuM4160芯片的所有特性,并支持各种可能的电源方案。该评估板还支持共模电压,但不推荐用于执行安全相关测试,如耐高压测试等。这类测试应在器件级或生产板上进行。

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境
EVAL-ADUM4160
EVAL-ADUM4160:ADuM3160和ADuM4160 USB隔离器评估板

参考电路

Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 参考设计

隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

特性和优点

  • 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
  • 小尺寸
  • 鲁棒的接口


CN0159
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
CN0373
隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览