ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP150
量产超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
- 产品模型
- 27
产品详情
- 提供中文数据手册
- 超低噪声:9 μV rms,独立于VOUT
- 无需额外噪声旁路电容
- 在1 μF陶瓷输入和输出电容下稳定工作
- 最大输出电流:150 mA
- 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
- 低静态电流
- IGND = 10 μA(空载)
- 低关断电流:<1 μA
- 低压差:105 mV(150 mA负载)
- 初始输出电压精度:±1%
- 多达14种固定输出电压选项:1.8 V至3.3 V
- PSRR性能:70 dB (10 kHz)
- 限流和热过载保护
- 逻辑控制使能
- 5引脚TSOT封装
- 4引脚、0.8 mm × 0.8 mm、0.4 mm间距WLCSP
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADP150是一款超低噪声(9 μV)、低压差线性调节器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。驱动150 mA负载时压差仅为105 mV,这种低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
ADP150采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需额外的噪声旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP150在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。它实现了超低噪声与低静态功耗的较佳组合,使便携式应用的电池使用时间可达到较长。ADP150经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
它可提供1.8 V至3.3 V范围内的14种固定输出电压选项。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP150提供5引脚TSOT和4引脚、0.4 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的较小尺寸解决方案。
应用- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 后置DC-DC调节
- 便携式医疗设备
- RF,PLL,VCO 和时钟电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 1
技术文章 2
评估设计文件 1
参考电路 7
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 3
Student Zone Article page 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP150ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.6-R7 | ||
ADP150ACBZ-2.75R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.85R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-3.3-R7 | 量产 | |
4月 8, 2011 - 11_0028 WLCSP Shipping Changes |
||
ADP150ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.6-R7 | ||
ADP150ACBZ-2.75R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-2.85R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP150ACBZ-3.3-R7 | 量产 | |
11月 13, 2024 - 24_0078 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
ADP150ACBZ-2.6-R7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP150-1.8
- ADP150-2.5
- ADP150-2.6
- ADP150-2.75
- ADP150-2.8
- ADP150-2.85
- ADP150-3.0
- ADP150-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。