ADM2582E
ADM2582E
量产2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器(16Mbps)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
- 集成 isoPower® 的隔离式DC/DC转换器
- RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
- 符合ANSI/TIA/ EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
- 数据速率:16 Mbps
- 工作电压:5 V或3.3 V
- 总线最多支持与256个节点连接
- 开路和短路故障保护接收器输入
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 热关断保护
- 安全和法规认证
- UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
- 符合VDE标准证书
– DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2): 2003-01
– VIORM = 560 V 峰值
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
- 高集成度,20引脚,宽体SOIC封装
ADM2582E/ADM2587E 是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。内部集成隔离式DC-DC电源,无需外加DC-DC隔离模块。
器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
这些器件集成ADI公司的 iCoupler® 技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和ADI公司的 isoPower DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2582E/ADM2587E驱动器具有高电平有效使能特性。此外具有低电平有效接收器使能特性,禁用时可使接收器输出进入高阻态。
这些器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围,提供20引脚、宽体SOIC封装。
ADM2582E/ADM2587E包含 isoPower 技术,应用高频率开关元件通过变压器实现转换功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局考量因素的详细信息,请参考应用笔记AN-0971: isoPower 器件的辐射控制。
应用
- 隔离式RS-485/RS-422接口
- 工业现场网络
- 多点数据传输系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 4
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2582EBRWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADM2582EBRWZ | 量产 | |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
1月 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
ADM2582EBRWZ | 量产 | |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADM2582EBRWZ | 量产 | |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
8月 15, 2013 - 12_0157 ADM2481, ADM2582E, ADM2587E, ADM2682E, ADM2687E, ADM3052, ADM3053, ADM3054 Minor Poly Mask Change |
||
ADM2582EBRWZ | 量产 | |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADM2582EBRWZ | 量产 | |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM2582EBRWZ | 量产 | |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册