ADM2567E
ADM2567E
推荐新设计使用3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 3 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器
- 集成低辐射的隔离式DC-DC转换器
- 符合EN 55032 B类标准,在2层PCB上具有裕量
- 电缆反相智能特性
- 校正A、B、Y和Z总线引脚上的反向电缆连接,同时保持完整的接收器故障安全特性
- RS-485 A、B、Y和Z引脚提供ESD保护
- IEC61000-4-2接触放电:≥±12 kV
- IEC61000-4-2空气放电:≥±15 kV
- 高速数据速率:25 Mbps (ADM2565E/ADM2567E)
- 用于EMI控制的低速500 kbps数据速率(ADM2561E/ADM2563E)
- 灵活的电源
- 输入VCC电源电压范围:3 V至5.5 V
- 逻辑VIO电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- VSEL引脚用于选择5 V(VCC > 4.5 V)或3.3 V的VISO电源电压
- PROFIBUS兼容5 V VISO
- 宽工作温度范围:−40°C至+105°C
- 高共模瞬变抗扰度:250 kV/µs
- 短路、开路和输入悬空接收器故障安全
- 支持196总线节点(接收器输入阻抗:72 kΩ)
- 支持热插拔(无毛刺上电/关断)/li>
- 安全和法规认证(申请中)
- CSA元件验收通知5A、DIN V VDE V 0884-11、UL 1577、CQC11-471543-2012、IEC 61010-1
- 符合ANSI/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
- 28引脚、细间距SOIC_W封装(10.15 mm × 10.05 mm),超过8.0 mm的爬电距离和电气间隙
ADM2561E、ADM2563E、ADM2565E和ADM2567E均为3 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器。这些器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。这些器件使用隔离电源和接地引脚上的两个小型外部0402铁氧体,通过了符合EN 55032 B类标准的辐射发射测试,在2层印刷电路板(PCB)上具有裕量。该器件集成了低电磁干扰(EMI)、隔离式DC-DC转换器,无需外部隔离电源。该隔离栅不受系统级电磁兼容性(EMC)标准的影响。该系列的隔离器器件在RS-485 A、B、Y和Z引脚上提供±12 kV接触和±15 kV空气IEC61000-4-2 ESD保护。这些器件还具有电缆反相引脚,允许用户快速校正A、B、Y和Z总线引脚上的反向电缆连接,同时保持完整的接收器故障安全性能。
提供在长电缆传输中针对低速进行优化的压摆率限制版本,且最大数据速率为500 kbps。提供半双工和全双工版本。该全双工通用器件支持独立的驱动器和接收器电缆反相,以实现额外的灵活性。
应用
- 采暖、通风和空调(HVAC)网络
- 工业现场总线
- 楼宇自动化
- 公用设施网络
- 电表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2567EBRNZ | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADM2567EBRNZ-RL7 | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
超低功耗微控制器 1 | ||
ADuCM4050 | 推荐新设计使用 |
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU |
单通道模数转换器 3 | ||
AD4000 | 量产 | 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC |
AD4004 | 推荐新设计使用 | 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC |
AD4008 | 推荐新设计使用 | 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC |
精密微控制器 2 | ||
ADuCM3027 | 推荐新设计使用 |
集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU |
ADuCM3029 | 推荐新设计使用 |
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
ADP2384 | 推荐新设计使用 | 20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm2567e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论