ADM2485

不推荐用于新设计

2.5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 半双工、隔离式RS-485收发器
  • 集成可驱动外部变压器的振荡器
  • PROFIBUS®兼容
  • 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:16 Mbps
  • 5 V或3.3 V工作电压(VDD1)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • 总线支持50个节点
  • 隔离DE OUT状态输出
  • 热关断保护
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • 加强绝缘,VIORM = 560 V峰值
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
ADM2485
2.5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX14940 推荐新设计使用 2.75kVRMS隔离、20Mbps半双工、PROFIBUS/RS-485收发器,具有±35kV ESD保护和集成变压器驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADM2485

ADM2485 评估板

产品详情

ADM2485评估板支持快速而轻松地评估ADM2485隔离式RS-485收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 当ADM2485的逻辑端采用3.3 V电源供电时,需用一个1:2.2 (DA2304_AL)变压器T1将电源电压从3.3 V设为6 V。这样可以确保ADP667 LDO具有足够的裕量,可以提供5 V调节输出(EVAL-ADM2485EB3Z)。

若ADM2485的逻辑端采用5 V电源供电时,需采用匝数比为1:1.5 (DA2303_AL)的变压器T1,以便ADP667 LDO具有足够的裕量,可以提供5 V调节输出(EVAL-ADM2485EB5Z)。

EVAL-ADM2485
ADM2485 评估板

参考电路

CN0031 参考设计

半双工、隔离式RS485接口

特性和优点

  • 信号与电源走线完全隔离
  • RS-485半双工收发器电路
  • 节省电路板空间、低功耗
CN0031
半双工、隔离式RS485接口

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2485的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览