eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP3330

量产

高精度超低I(Q)、200MA、SOT-23、ANYCAP®低压差稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高线路和负载精度:±0.7%(+25°C)、全部温度下±1.4%
  • 超低压差:200mA时,140 mV(典型值)
  • 仅需CO = 0.47 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 低关断电流:<2 μA
  • 电源电压范围:2.9 V至12 V
  • 环境温度范围:–40°C至+85°C
  • 超小型热增强
    6引脚封装

ADP3330
高精度超低I(Q)、200MA、SOT-23、ANYCAP®低压差稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

CN0158 参考设计

通用串行总线(USB)集线器隔离器电路

特性和优点

  • 将两个器件隔离并多路复用至一个USB端口
  • 标准USB接口
CN0031 参考设计

半双工、隔离式RS485接口

特性和优点

  • 信号与电源走线完全隔离
  • RS-485半双工收发器电路
  • 节省电路板空间、低功耗
CN0158
通用串行总线(USB)集线器隔离器电路
CN0031
半双工、隔离式RS485接口

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3330的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览